Besoin de modifier ou de sélectionner un état de polarisation de lumière spécifique ? Découvrez notre sélection de polariseurs dichroïques et cristallins ou de grilles polarisantes pour commencer
Les lasers ultrarapides ont révolutionné un bon nombre de domaines d'application, mais les composants optiques de ces systèmes rencontrent certains défis qui doivent être relevés pour maintenir une qualité d'impulsions élevée et maximiser les performances.
Grandes tendances de l'optique en 2021 - TENDANCES EN OPTIQUE : EPISODE 3
Several of the most interesting trends in optics and photonics of 2021 were the landing of the Perseverance Rover on Mars, Stemmed Mirrors, minimizing thermal lensing in ultrafast laser systems, and developments in ultraviolet lasers.
Ultrafast highly-dispersive mirrors are critical for pulse compression and dispersion compensation in ultrafast laser applications, improving system performance.
The short pulse durations of ultrafast lasers lead to broad wavelength bandwidths, making ultrafast systems especially susceptible to dispersion and pulse broadening.
Vous hésitez sur le type d'éclairage à utiliser pour votre système ? Découvrez les avantages et les inconvénients des différents types d'éclairage chez EO.
Rugosité de surface = écart d'une forme de la forme idéale, essentiel pour contrôler la diffusion de la lumière dans les dispositifs laser et systèmes optiques.
Systèmes d'imagerie sur le rover martien Persévérance
23 systèmes d'imagerie aident le rover martien Perseverance à rechercher des signes d'eau et de vie sur Mars. Consultez notre série « Tendances en optique ».
Découvrez les progrès des laser 2 µm, leur conception, leur puissance, le matériau de gain, le matériau hôte, les matériaux optiques compatibles, et bien plus.
Do you want to know more about the importance of optical specifications? Learn the different types of specifications and their impact on your system at Edmund Optics.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.